Ficha técnica
MZM 120 B ST2-SD2PRE-A

MZM 120 B ST2-SD2PRE-A

  • Vigilancia del actuador
  • Conector M12, 8 polos
  • Bloquea por tensión
  • salida de diagnostico en serie
  • señales de habilitación, en estado de seguridad
  • Caja de termoplástico
  • Interruptores de Seguridad debe ser utilizado como tope final
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Sistema electrónico codificado, accionado por proximidad
  • Enclavamiento ajustable
  • 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
  • La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 1,5 mm horizontalmente.
  • Diagnosis inteligente
  • Circuito en Serie auto controlados

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 2/10/2025 07:20