Ficha técnica
ASSG-2M-PB-RRSS

ASSG-2M-PB-RRSS

  • 2 Interfaz AS maestro integrado
  • Gateway de bus de campo: PROFIBUS DP con PROFIsafe
  • Monitor de seguridad opcional para 2 circuitos AS-i, 256 dispositivos de seguridad
  • 2 veces decoplamiento de fuentes de alimentación AS-i con 2 x 4 A integrado; 1 fuentes de alimentación para 2 circuitos AS-i posible
  • interfaz diagnostico: Ethernet RJ-45; Web-Server integrado
  • controla hasta 64 circuitos de habilitación,
    - 2 habilitaciones con contactos de relé 30 V / 3 A AC/DC integrado
    - 2 habilitaciones con salida semiconductor 30 V / 0,5 A DC integrado

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 2/1/2025 15:01