Ficha técnica
AZ 415-02/11ZPK M20

AZ 415-02/11ZPK M20

  • 2 interruptores con distintas funciones de accionamiento en una sola caja
  • 84,6 mm x 103,6 mm x 46,5 mm
  • Caja metélica
  • Larga vida
  • Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
  • Retención regulable hasta 400 N
  • 2 entradas de cable M 20 x 1.5
  • Accionador asistido por resorte

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 14/2/2025 08:59