Ficha técnica
TK 017-22Y

TK 017-22Y

  • 3 entrada de cable M 20 x 1.5
  • Caja metélica
  • 4 Contactos
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm (componente básico)
  • Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 16/2/2025 08:36