Ficha técnica
AZ 17-11ZRI B6L

AZ 17-11ZRI B6L

  • prensa estopa M16
  • Versión a Izquierdas
  • Para radios de accionamiento muy pequeños a 90º respecto al plano del actuador o en línea con él.
  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • Larga vida
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • pequeñas dimensiones
  • Código individual
  • Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
  • Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
  • Insensible a la suciedad
  • Retén de ranura incluido
  • 8 planos distintos de accionamiento

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 1/3/2025 21:59