Ficha técnica
EX-AZ 335-12ZK-3D

EX-AZ 335-12ZK-3D

  • Caja metélica
  • 3 Contactos
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Larga vida
  • Puede montarse en una superficie plana
  • El cabezal de accionamiento, puede situarse en 4 posiciones a 90º
  • Dimensiones de fijación según EN 50041
  • Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • Agujeros alargados para el ajuste y circulares para el posicionado
  • Agujeros alargados en dos direcciones

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 11/9/2025 12:58