Ficha técnica
SEPG05.3.L.22

SEPG05.3.L.22

  • Caja metélica
  • vacío, con 3 taladros de montaje Ø 22,3 mm
  • Caja con 2 compartimentos
  • Posible montaje de pared o sobremesa
  • aleación ligera inyectada
  • Operación ergonómica
  • el montaje de railes de bornes y relés en la parte interior posible
  • Panel de control para la ubicación de min. 8 dispositivos de mando e indicación adicionales
  • Orificios debajo de la tapa y orificio central Ø = 22,3mm

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 26/1/2025 21:42