Ficha técnica
AZM 170-02ZRI-ST-B5-2197 24VAC/DC

AZM 170-02ZRI-ST-B5-2197 24VAC/DC

  • Conector M12, 4 polos
  • Conexionado de conectores en tipo A y B
  • Rearme manual lateral
  • Doble aislamiento
  • Código individual
  • Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Diseño compacto
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • Larga vida
  • Elevada fuerza de bloqueo
  • particularmente adecuado para montaje frontal

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 29/1/2025 09:33