Ficha técnica
TR 330-11Y-1903

TR 330-11Y-1903

  • posibilidad de utilizarlo como interruptor de seguridad
  • versión resistente a la temperatura (hasta 160ºC)
  • Eje y palanca giratoria dentada
  • El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x 90º
  • Caja metélica
  • Larga vida
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( componente básico)
  • Adecuados para velocidades lentas de accionamiento
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • exentos de siliconas
  • acreditados en centrales de potencia

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 8/10/2025 16:15