Ficha técnica
AZM 161SK-12/12RIA-024-B1

AZM 161SK-12/12RIA-024-B1

  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • Racor roscado
  • Rearme manual lateral
  • Diseño compacto
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • Código individual
  • Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
  • Doble aislamiento
  • Elevada fuerza de bloqueo
  • Larga vida
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Particularmente adecuado para puertas deslizantes

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 16/10/2025 09:19