Ficha técnica
TK 422-01Y

TK 422-01Y

  • 2 entradas de cable M 20 x 1.5
  • Caja metélica
  • 1 Contacto
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (componente básico)
  • Protección IP65
  • Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 13/9/2025 02:15