Ficha técnica
WKSC32

WKSC32

  • sin Capsula de bloqueo
  • 4 Contactos
  • Profundidad de montaje 57 mm
  • 2 posición de conmutación
  • Diám. del taladro Ø 30,5 mm
  • Montaje brida de montaje
  • hasta 10 mm Grosor de la placa frontal

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 5/1/2025 10:11