Ficha técnica
EX-AZM 170-02ZKA 24VAC/DC-3G/D

EX-AZM 170-02ZKA 24VAC/DC-3G/D

  • Técnica de desplazamiento de aislamiento
  • Rearme manual
  • Ex-Zona 2 y 22
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • Elevada fuerza de bloqueo
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 3/2/2025 17:17