Ficha técnica
BNS 36 STG-AS-R

BNS 36 STG-AS-R

  • 2 m Cable de salida con conector M12, recto, 4-polos
  • Sensor de seguridad
  • Caja de termoplástico
  • sin desgaste mecánico
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Con punto de corte incorporado AS-Interface
  • Montaje oculto posible
  • Larga vida
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • Insensible a la suciedad
  • LED y pantalla de estado de AS-i

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 16/5/2025 22:54