Ficha técnica
SLC 430-E/R1132-30-RF-SYS

SLC 430-E/R1132-30-RF-SYS

  • NOTA: no más disponible!
  • encapsulado miniatura
  • Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
  • Resolución 30 mm
  • Altura de campo de protección desde 236 mm … 1804 mm

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 13/9/2025 00:08