Ficha técnica
TA 471-03/03Y-H-RMS -840

TA 471-03/03Y-H-RMS -840

  • Caja metélica
  • 4 o 6 Contactos
  • 194 mm x 123 mm x 130 mm (componente básico)
  • 3 entradas de cable M 25 x 1.5
  • Ajuste contínuo de la posición de la palanca en 360º

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 30/7/2025 17:21