Ficha técnica
ZR 235-11Z-M20-2325

ZR 235-11Z-M20-2325

  • con muelle de presión de retorno más fuerte en el interruptor básico
  • Fuerza de accionamiento 12N±5%
  • Caja con agujeros de sujeción redondos D=5mm
  • resistente a temperaturas hasta -40°C
  • No adecuado para temperaturas cambiantes
  • Caja metélica
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • Dimensiones de fijación según EN 50047

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 25/9/2025 08:32