Ficha técnica
BN 75-01Z-1391 5,0M

BN 75-01Z-1391 5,0M

  • con Cable de salida
  • Protección IP67
  • Principio sin contacto
  • 1 contacto Reed
  • Larga vida
  • 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
  • Interruptor magnético de nivel
  • Caja de termoplástico
  • Disponible con conector M12 y salida de cable

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 1/10/2025 21:01