Ficha técnica
BN 85-R-1824-4 3,0M

BN 85-R-1824-4 3,0M

  • Montaje en guía DIN de perfil C y cable enfundado con tornillos
  • Principio sin contacto
  • 1 contacto Reed
  • Larga vida
  • Distancia de accionamiento hasta 40 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
  • 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
  • Caja de termoplástico
  • Contactos Reed insertable, montaje in situ

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 2/10/2025 16:03