GRUPO DE MONTAJE AZM 161 P

Número de artículo: 101150376

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

GRUPO DE MONTAJE AZM 161 P

Número de artículo (Nº artículo)

101150376

EAN (European Article Number)

4030661287812

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Propiedades Globales

Peso bruto

510 g

Datos mecánicos

Instrucciones para el montaje

Montaje en paralelo al resguardo (puerta) de seguridad

Incluido en el suministro

Material de montaje incluido en el suministro

Tornillo de cabeza redonda M5 x 16 según ISO 7380

Tornillo de cabeza redonda M5 x 10 según ISO 7380

Arandela DIN 125-5,3

Tornillo avellanado M5 x 16 DIN 7991

Pletina de fijación AZ 16/AZM 161

Perfil en U AZM 161

Escuadra de montaje AZM 161

Nota

Nota (en general)

Zestawy montażowe można zastosować tylko w połączeniu z aktywatorem AZM 161-B6.

Gráfico del producto (vista desarrollada)

Gráfico del producto (vista desarrollada)


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 25/4/2024 10:31