GRUPO DE MONTAJE Z/TQ900 -441/75

Número de artículo: 101193805

Descargas

ePLAN Datos
SISTEMA Datos
  • Grupo de montaje para ZQ 900 / TQ 900

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

GRUPO DE MONTAJE Z/TQ900 -441/75

Número de artículo (Nº artículo)

101193805

EAN (European Article Number)

4030661357096

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Propiedades Globales

Peso bruto

395 g

Incluido en el suministro

Material de montaje incluido en el suministro

1x grupo de montaje; 4x tornillos de cabeza avellanada

Accesorios

Recomendación (combinación de productos)

ZQ 900

TQ 900


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 28/3/2024 18:44