GRUPOS DE MONTAJE COMPLETO MP BDF 200
Número de artículo:
101214126
GRUPOS DE MONTAJE COMPLETO MP BDF 200
Número de artículo:
101214126
- Grupo de montaje para una instalación rápida y fácil
- Metal, recubierta de polvo
- Adecuado para puertas con bisagras a la derecha y a la izquierda
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
GRUPOS DE MONTAJE COMPLETO MP BDF 200 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101214126 |
EAN (European Article Number) |
4030661399126 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-26 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-26 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-37-12-26 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001020 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001020 |
Propiedades Globales
Material del revestimiento de la caja |
recubierta de polvo |
Material |
Metal |
Color del producto |
Negro |
Peso bruto |
1.230 g |
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura |
115 mm 221 mm |
Altura |
115 mm 82,5 mm |
Profundidad |
5 mm |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
2 grupos de montaje, 2 tornillos de montaje |
Accesorios
Recomendación (combinación de productos) |
AZ/AZM200-B30-G1/G2 AZ/AZM201-B30-G1/G2 AZM 200 / AZM 201 + BDF200 |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Gráfico del producto (vista desarrollada)
Gráfico del producto (vista desarrollada)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 29/3/2024 10:11