IFL 15-30L-10/01N

Número de artículo: 101127037

Downloads

TraceParts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • 1 entrada de cable PG9 x 1.5
  • Caja metélica
  • DC 3-hilos
  • Cámara de conexiones
  • Formato largo
  • Diseño M30

Detalles de Pedidos

Nota (disponibilidad)

No más disponible!

Descripción del tipo de producto

IFL 15-30L-10/01N

Número de artículo (Nº artículo)

101127037

EAN (European Article Number)

4030661278360

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Aprobaciones - Normas

Certificados

CCC

Propiedades Globales

Normas

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Forma de construcción de la caja

Cilindro, rosca

Condiciones de instalación (mecánicas)

no enrasado

Material de la caja

Latón

Material del revestimiento de la caja

niquelado

Área activa

Plástico

Material del la tuerca

Latón

Peso bruto

140 g

Datos generales - Características

Indicador integrado, estado

Cantidad de conductores de cable

3

Datos mecánicos

Par de apriete de las tuercas, máximo

30 Nm

Datos mecánicos - Distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3

Distancia de conmutación

15 mm

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Conexión por tornillos

Sección del cable, máxima

1 x 1,5 mm²

Datos mecánicos - Dimensiones

Rosca ISO del sensor

M30

Tamaño de llave

36 SW (negro)

Longitud del sensor

118 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Grado de protección.

0

Datos eléctricos

No-load supply current I0, typical

5,5 mA

Rated operating voltage

10 ... 60 VDC

Corriente nominal operativa

400 mA

Elemento de conmutación

Contacto normalmente abierto (NA) o contacto normalmente cerrado (NC)

Circuito de protección integrado

Protección contra interferencia inductiva

Protección contra polaridad inversa

Frecuencia de conmutación, aproximadamente

100 Hz

Datos eléctricos - Salida digital

Caída de tensión Ud, máxima

1,5 V

Corriente en caso de caída de tensión Ud

0,4 A

Versión

Tipo n

Indicación de estado

Nota (Indicador integrado, estado)

con LED

Nota

Nota (en general)

Zamiast nakrętek możliwe jest zastosowanie zacisku montażowego

Programowalne przez zmianę pozycji zworki na końcówkach śrubowych

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader

Diagrama

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:IFL
Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40,
M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R..
Type:See ordering code
Description of the component:Inductive proximity switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60947-5-2:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, January 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 7/6/2023 09:10