IFL 15-30L-10TP-2130-2 5,0M

Número de artículo: 101149484

Downloads

TraceParts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
Descripción del tipo de producto:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8)


(1)
10Distancia de conmutación 10 mm
15Distancia de conmutación 15 mm

(2)
30Cilindro, rosca M30, metal
300Cilindro, rosca M30, plastico

(3)
sinFormato estándar
MFormato miniatura
LFormato largo

(4)
01Contacto normalmente cerrado (NC)
10Contacto normalmente abierto (NA)
10/01Contacto normalmente abierto (NA) / contacto normalmente cerrado (NC) con cámara de conexiones
11Contacto normalmente abierto (NA) / Contacto normalmente cerrado (NC) / antivalente

(5)
sinCable
STconector macho
TConductor con manguito
D2-hilos DC

(6)
sinVersión con conector estándar
2Versión con conector alternativo

(7)
NTipo N
PTipo P

(8)
1310utilizable hasta +110°C (sólo para corriente alterna AC)
2130utilizable hasta +130 °C, sin LED indicador del estado
1766utilizable hasta +110°C (sólo para tipo P o tipo N)
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Diseño M30

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

IFL 15-30L-10TP-2130-2 5,0M

Número de artículo (Nº artículo)

101149484

EAN (European Article Number)

4030661151892

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Aprobaciones - Normas

Certificados

CCC

Propiedades Globales

Normas

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Forma de construcción de la caja

Cilindro, rosca

Condiciones de instalación (mecánicas)

no enrasado

Material de la caja

Latón

Material del revestimiento de la caja

niquelado

Área activa

Plástico

Material de la fijación de terminal

Termoplástico

Peso bruto

290 g

Datos generales - Características

Indicador integrado, estado

No

Boquilla de cable

Cantidad de conductores de cable

3

Datos mecánicos

Par de apriete de las tuercas, máximo

30 Nm

Datos mecánicos - Distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3

Distancia de conmutación

15 mm

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Cable

Longitud del cable

5 m

Sección

0,34 mm2

Material de la cubierta del cable

Thermoflex 155

Datos mecánicos - Dimensiones

Rosca ISO del sensor

M30

Tamaño de llave

36 SW (negro)

Longitud del sensor

98 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP67

Ambient temperature

-25 ... +130 °C

Grado de protección.

0

Datos eléctricos

No-load supply current I0, typical

1,8 mA

Rated operating voltage

10 ... 30 VDC

Corriente nominal operativa

200 mA

Elemento de conmutación

Contacto normalmente abierto (NA)

Circuito de protección integrado

Protección contra interferencia inductiva

Protección contra polaridad inversa

Frecuencia de conmutación, aproximadamente

60 Hz

Datos eléctricos - Salida digital

Caída de tensión Ud, máxima

1,2 V

Corriente en caso de caída de tensión Ud

0,2 A

Versión

Tipo p

Incluido en el suministro

Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)

La abrazadera H 30 se incluye en la entrega

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:IFL
Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40,
M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R..
Type:See ordering code
Description of the component:Inductive proximity switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60947-5-2:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, January 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 6/6/2023 02:19