IFL 15-333E-01ZG
IFL 15-333E-01ZG
Downloads
- Caja de termoplástico
- AC 2-hilos
- Doble aislamiento
- Diseño 333 E
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad) |
No más disponible! |
Descripción del tipo de producto |
IFL 15-333E-01ZG |
Número de artículo (Nº artículo) |
101085115 |
EAN (European Article Number) |
4030661018836 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
CCC |
Propiedades Globales
Normas |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Forma de construcción de la caja |
Rectangular |
Condiciones de instalación (mecánicas) |
a ras |
Material de la caja |
Plástico |
Área activa |
Plástico |
Peso bruto |
130 g |
Datos generales - Características
Indicador integrado, estado |
Sí |
Cantidad de conductores de cable |
2 |
Datos mecánicos - Distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Distancia de conmutación |
16,5 mm |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Cable H03VV-F |
Longitud del cable |
2 m |
Sección |
0,5 mm2 |
Material de la cubierta del cable |
PVC |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
36,5 mm |
Anchura del sensor |
36,5 mm |
Altura del sensor |
36,5 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Grado de protección. |
II |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión |
4 kV |
Datos eléctricos
Frecuencia de alimentación nominal, mínima |
45 Hz |
Frecuencia de alimentación nominal, máxima |
65 Hz |
Corriente operativa, mínima |
10 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 250 VAC |
Corriente nominal operativa |
500 mA |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente cerrado (NC) |
Circuito de protección integrado |
Protección contra interferencia inductiva |
Frecuencia de conmutación, aproximadamente |
10 Hz |
Datos eléctricos - Salida digital
Caída de tensión Ud, máxima |
4,5 V |
Corriente en caso de caída de tensión Ud |
0,2 A |
Versión |
De dos hilos |
Indicación de estado
Nota (Indicador integrado, estado) |
con LED |
Nota
Nota (en general) |
Dostępny kątownik montażowy HWE-1 upraszczający montaż |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones (hoja adjunta/instrucciones breves)
Declaración de conformidad CE
Certificado CCC
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | IFL Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40, M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R.. |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Inductive proximity switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 16, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 6/6/2023 02:25