IFL 2-12L-01STN
IFL 2-12L-01STN
Descargas
Descripción del tipo de producto: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)(8)-(9) |
(1) | |
2 | Distancia de conmutación 2 mm |
4 | Distancia de conmutación 4 mm |
B | Empotrable con limitaciones |
(2) | |
12 | Cilindro, rosca M12, metal |
120 | Cilindro, rosca M12, plastico |
(3) | |
sin | Formato estándar |
M | Formato miniatura |
L | Formato largo |
(4) | |
01 | Contacto normalmente cerrado (NC) |
10 | Contacto normalmente abierto (NA) |
10/01 | Contacto normalmente abierto (NA) / contacto normalmente cerrado (NC) con cámara de conexiones |
11 | Contacto normalmente abierto (NA) / Contacto normalmente cerrado (NC) / antivalente |
(5) | |
sin | Cable |
ST | conector macho |
T | Conductor con manguito |
(6) | |
sin | Versión con conector estándar |
2 | Versión con conector alternativo |
(7) | |
N | Tipo N |
P | Tipo P |
(8) | |
K | Fusible máximo |
1 | pulsada |
(9) | |
2033 | Caja de acero inoxidable |
- Conductor con manguito
- Caja metélica
- DC 3-hilos
- Formato largo
- Conector M12
- Diseño M12
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
IFL 2-12L-01STN |
Número de artículo (Nº artículo) |
101117696 |
EAN (European Article Number) |
4030661047720 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
CCC |
Propiedades Globales
Normas |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Forma de construcción de la caja |
Cilindro, rosca |
Condiciones de instalación (mecánicas) |
a ras |
Material de la caja |
Latón |
Material del revestimiento de la caja |
niquelado |
Área activa |
Plástico |
Material del la tuerca |
Latón, niquelado |
Peso bruto |
36 g |
Datos generales - Características
Indicador integrado, estado |
Sí |
Boquilla de cable |
Sí |
Cantidad de conductores de cable |
3 |
Datos mecánicos
Par de apriete de las tuercas, máximo |
15 Nm |
Nota (par de apriete de las tuercas) |
En el área de la base de la cáscara: máximo 500 Ncm |
Datos mecánicos - Distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Distancia de conmutación |
2 mm |
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable |
2 m |
Conexión conector |
Cable Conector M12 |
Material de la cubierta del cable |
PVC |
Datos mecánicos - Dimensiones
Rosca ISO del sensor |
M12 |
Tamaño de llave |
17 SW (negro) |
Longitud del sensor |
71 mm 86 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Grado de protección. |
0 |
Datos eléctricos
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
3 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Corriente nominal operativa |
200 mA |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente cerrado (NC) |
Circuito de protección integrado |
Protección contra interferencia inductiva Protección contra polaridad inversa Prueba de sobrecargas Fusible máximo |
Frecuencia de conmutación, aproximadamente |
800 Hz |
Datos eléctricos - Salida digital
Caída de tensión Ud, máxima |
1,2 V |
Corriente en caso de caída de tensión Ud |
0,2 A |
Versión |
Tipo n |
Indicación de estado
Nota (Indicador integrado, estado) |
con LED |
Nota
Nota (en general) |
Zamiast nakrętek możliwe jest zastosowanie zacisku montażowego |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones (hoja adjunta/instrucciones breves)
Declaración de conformidad CE
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
Diagrama
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 23/4/2024 22:20