IFL 2-8-10STP
IFL 2-8-10STP
Descargas
Descripción del tipo de producto: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7) |
(1) | |
2 | Distancia de conmutación 2 mm |
3 | Distancia de conmutación 3 mm |
B | Empotrable con limitaciones |
(2) | |
8 | Cilindro, rosca M8 |
(3) | |
sin | Formato estándar |
M | Formato miniatura |
(4) | |
01 | Contacto normalmente cerrado (NC) |
10 | Contacto normalmente abierto (NA) |
10/01 | Contacto normalmente abierto (NA) / contacto normalmente cerrado (NC) con cámara de conexiones |
11 | Contacto normalmente abierto (NA) / Contacto normalmente cerrado (NC) / antivalente |
(5) | |
sin | Cable |
ST | conector macho |
(6) | |
sin | Versión con conector estándar |
2 | Versión con conector alternativo |
(7) | |
N | Tipo N |
P | Tipo P |
- Caja metélica
- DC 3-hilos
- Conector M12
- Diseño M 8 x 1
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
IFL 2-8-10STP |
Número de artículo (Nº artículo) |
101099669 |
EAN (European Article Number) |
4030661085852 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Propiedades Globales
Normas |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Forma de construcción de la caja |
Cilindro, rosca |
Condiciones de instalación (mecánicas) |
a ras |
Material de la caja |
Latón |
Material del revestimiento de la caja |
niquelado |
Área activa |
Plástico |
Material del la tuerca |
Latón |
Peso bruto |
32 g |
Datos generales - Características
Indicador integrado, estado |
Sí |
Cantidad de conductores de cable |
3 |
Datos mecánicos
Par de apriete de las tuercas, máximo |
6 Nm |
Datos mecánicos - Distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Distancia de conmutación |
2 mm |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Conector M12 |
Datos mecánicos - Dimensiones
Rosca ISO del sensor |
M8 |
Tamaño de llave |
13 SW (negro) |
Longitud del sensor |
70 mm |
Anchura del sensor |
10,5 mm |
Altura del sensor |
10,5 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Grado de protección. |
0 |
Datos eléctricos
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
3,4 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Corriente nominal operativa |
200 mA |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente abierto (NA) |
Circuito de protección integrado |
Protección contra interferencia inductiva Protección contra polaridad inversa Prueba de sobrecargas Fusible máximo |
Frecuencia de conmutación, aproximadamente |
3.000 Hz |
Datos eléctricos - Salida digital
Caída de tensión Ud, máxima |
1,2 V |
Corriente en caso de caída de tensión Ud |
0,2 A |
Versión |
Tipo p |
Indicación de estado
Nota (Indicador integrado, estado) |
con LED |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones (hoja adjunta/instrucciones breves)
Declaración de conformidad CE
Certificado CCC
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | IFL Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40, M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R.. |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Inductive proximity switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 16, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 28/3/2024 15:05