IFL 20-333-10/01-M20
IFL 20-333-10/01-M20
Descargas
Descripción del tipo de producto: IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)(6) |
(1) | |
15 | Distancia de conmutación 15 mm |
20 | Distancia de conmutación 20 mm |
(2) | |
333 | Forma de construcción paralelepípedo, 112 x 40 x 40 mm |
(3) | |
01 | Contacto normalmente cerrado (NC) |
10 | Contacto normalmente abierto (NA) |
10/01 | Contacto normalmente abierto (NA) / contacto normalmente cerrado (NC) con cámara de conexiones |
11 | Contacto normalmente abierto (NA) / Contacto normalmente cerrado (NC) / antivalente |
(4) | |
sin | Cable |
D | 2-hilos DC |
A | Corriente alterna / corriente directa AC/DC |
(5) | |
Y | Grado de protección IP65 |
Z | Grado de protección IP67 |
(6) | |
N | Tipo N |
P | Tipo P |
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- Caja de termoplástico
- AC 2-hilos
- Doble aislamiento
- Cámara de conexiones
- Diseño 333
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
IFL 20-333-10/01-M20 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101173574 |
EAN (European Article Number) |
4030661302737 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
CCC |
Propiedades Globales
Normas |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Forma de construcción de la caja |
Rectangular |
Condiciones de instalación (mecánicas) |
no enrasado |
Material de la caja |
Plástico |
Material de la tapa |
Luran |
Peso bruto |
170 g |
Datos generales - Características
Indicador integrado, estado |
Sí |
Cantidad de conductores de cable |
2 |
Datos mecánicos - Distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Distancia de conmutación |
20 mm |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Sección del cable, máxima |
2 x 1,5 mm² |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
112 mm |
Anchura del sensor |
40 mm |
Altura del sensor |
40 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Grado de protección. |
II |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión |
4 kV |
Datos eléctricos
Frecuencia de alimentación nominal, mínima |
45 Hz |
Frecuencia de alimentación nominal, máxima |
65 Hz |
Type of voltage range |
AC |
Corriente operativa, mínima |
10 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 250 VAC |
Corriente nominal operativa |
500 mA |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente abierto (NA) o contacto normalmente cerrado (NC) |
Circuito de protección integrado |
Protección contra interferencia inductiva |
Frecuencia de conmutación, aproximadamente |
10 Hz |
Datos eléctricos - Salida digital
Caída de tensión Ud, máxima |
4,5 V |
Corriente en caso de caída de tensión Ud |
0,2 A |
Versión |
De dos hilos |
Corriente residual |
1 mA |
Indicación de estado
Nota (Indicador integrado, estado) |
con LED |
Nota
Nota (en general) |
Programowalne przez zmianę pozycji zworki na końcówkach śrubowych Przestawiając przełącznik można wybrać 5 różnych kierunków aktywowania. Wybrany kierunek aktywowania można zaznaczyć nalepką. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Instrucciones de montaje e instalación
Declaración de conformidad CE
Certificado CCC
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Diagrama
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 23/4/2024 12:57