IFL 20-333-11YNG
IFL 20-333-11YNG
Descargas
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- Caja de termoplástico
- DC 4-hilos
- Doble aislamiento
- Cámara de conexiones
- Diseño 333
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad) |
No más disponible! |
Descripción del tipo de producto |
IFL 20-333-11YNG |
Número de artículo (Nº artículo) |
101056748 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Propiedades Globales
Normas |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Forma de construcción de la caja |
Rectangular |
Condiciones de instalación (mecánicas) |
no enrasado |
Material de la caja |
Plástico |
Material de la tapa |
Luran |
Peso bruto |
162 g |
Datos generales - Características
Indicador integrado, estado |
Sí |
Cantidad de conductores de cable |
4 |
Datos mecánicos - Distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Distancia de conmutación |
20 mm |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Sección del cable, máxima |
2 x 1,5 mm² |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
40 mm |
Anchura del sensor |
40 mm |
Altura del sensor |
112 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Grado de protección. |
II |
Datos eléctricos
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
5,5 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 60 VDC |
Corriente nominal operativa |
400 mA |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente abierto (NA) y contacto normalmente cerrado (NC) (antivalente) |
Circuito de protección integrado |
Protección contra interferencia inductiva Protección contra polaridad inversa |
Frecuencia de conmutación, aproximadamente |
100 Hz |
Datos eléctricos - Salida digital
Caída de tensión Ud, máxima |
1,5 V |
Corriente en caso de caída de tensión Ud |
0,4 A |
Versión |
Tipo n |
Indicación de estado
Nota (Indicador integrado, estado) |
con LED |
Nota
Nota (en general) |
Przestawiając przełącznik można wybrać 5 różnych kierunków aktywowania. Wybrany kierunek aktywowania można zaznaczyć nalepką. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Instrucciones de montaje e instalación
Declaración de conformidad CE
Certificado CCC
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 24/4/2024 01:13