IFL 4-12-01T
IFL 4-12-01T
Descargas
- Conductor con manguito
- Caja metélica
- AC 2-hilos
- Diseño M12
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad) |
No más disponible! |
Descripción del tipo de producto |
IFL 4-12-01T |
Número de artículo (Nº artículo) |
101141521 |
EAN (European Article Number) |
4030661122236 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
CCC |
Propiedades Globales
Normas |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Forma de construcción de la caja |
Cilindro, rosca |
Condiciones de instalación (mecánicas) |
no enrasado |
Material de la caja |
Latón |
Material del revestimiento de la caja |
niquelado |
Área activa |
Plástico |
Material del la tuerca |
Latón, niquelado |
Peso bruto |
104 g |
Datos generales - Características
Indicador integrado, estado |
Sí |
Boquilla de cable |
Sí |
Cantidad de conductores de cable |
2 |
Datos mecánicos
Par de apriete de las tuercas, máximo |
15 Nm |
Nota (par de apriete de las tuercas) |
En el área de la base de la cáscara: máximo 500 Ncm |
Datos mecánicos - Distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Distancia de conmutación |
4 mm |
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable |
2 m |
Conexión conector |
Cable H03VV-F |
Sección |
0,5 mm2 |
Material de la cubierta del cable |
PVC |
Datos mecánicos - Dimensiones
Rosca ISO del sensor |
M12 |
Tamaño de llave |
17 SW (negro) |
Longitud del sensor |
86 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Grado de protección. |
0 |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión |
4 kV |
Datos eléctricos
Frecuencia de alimentación nominal, mínima |
45 Hz |
Frecuencia de alimentación nominal, máxima |
65 Hz |
Type of voltage range |
AC |
Corriente operativa, mínima |
8 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 250 VAC |
Corriente nominal operativa |
200 mA |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente cerrado (NC) |
Circuito de protección integrado |
Protección contra interferencia inductiva |
Frecuencia de conmutación, aproximadamente |
10 Hz |
Datos eléctricos - Salida digital
Caída de tensión Ud, máxima |
3,5 V |
Corriente en caso de caída de tensión Ud |
0,2 A |
Versión |
De dos hilos |
Corriente residual |
1 mA |
Indicación de estado
Nota (Indicador integrado, estado) |
con LED |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones (hoja adjunta/instrucciones breves)
Declaración de conformidad CE
Certificado CCC
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/4/2024 11:59