IFL 4-250-10P-1716
IFL 4-250-10P-1716
Descargas
- Caja de termoplástico
- DC 3-hilos
- Doble aislamiento
- salida del cable laterale
- Diseño 250
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad) |
No más disponible! |
Descripción del tipo de producto |
IFL 4-250-10P-1716 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101090784 |
EAN (European Article Number) |
4030661048178 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
CCC |
Propiedades Globales
Normas |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Forma de construcción de la caja |
Rectangular |
Condiciones de instalación (mecánicas) |
no enrasado |
Material de la caja |
Plástico |
Peso bruto |
56 g |
Datos generales - Características
Indicador integrado, estado |
Sí |
Cantidad de conductores de cable |
3 |
Datos mecánicos - Distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Distancia de conmutación |
4 mm |
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable |
2 m |
Conexión conector |
Cable |
Sección |
0,34 mm2 |
Material de la cubierta del cable |
PVC |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
12 mm |
Anchura del sensor |
40 mm |
Altura del sensor |
25 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Grado de protección. |
II |
Datos eléctricos
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
3 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Corriente nominal operativa |
200 mA |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente abierto (NA) |
Circuito de protección integrado |
Protección contra interferencia inductiva Protección contra polaridad inversa Prueba de sobrecargas Fusible máximo |
Frecuencia de conmutación, aproximadamente |
1.000 Hz |
Datos eléctricos - Salida digital
Caída de tensión Ud, máxima |
1,2 V |
Corriente en caso de caída de tensión Ud |
0,2 A |
Versión |
Tipo p |
Indicación de estado
Nota (Indicador integrado, estado) |
con LED |
Nota
Nota (en general) |
Wyłączniki mogą być montowane obok siebie - nie powoduje to zakłóceń z 2 śrubami M3 x 6 do montażu od tyłu profundidad de atornillado máxima: 6 mm |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones (hoja adjunta/instrucciones breves)
Declaración de conformidad CE
Certificado CCC
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/4/2024 18:13