IFL 5-18-10A
IFL 5-18-10A
Descargas
Descripción del tipo de producto: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
(1) | |
55 | Distancia de conmutación 5 mm |
8 | Distancia de conmutación 8 mm |
10 | Distancia de conmutación 10 mm |
(2) | |
18 | Cilindro, rosca M18, metal |
180 | Cilindro, rosca M18, plastico |
(3) | |
sin | Formato estándar |
M | Formato miniatura |
L | Formato largo |
(4) | |
01 | Contacto normalmente cerrado (NC) |
10 | Contacto normalmente abierto (NA) |
10/01 | Contacto normalmente abierto (NA) / contacto normalmente cerrado (NC) con cámara de conexiones |
11 | Contacto normalmente abierto (NA) / Contacto normalmente cerrado (NC) / antivalente |
(5) | |
sin | Cable |
ST | conector macho |
T | Conductor con manguito |
A | Corriente alterna / corriente directa AC/DC |
D | 2-hilos DC |
(6) | |
sin | Versión con conector estándar |
2 | Versión con conector alternativo |
(7) | |
N | Tipo N |
P | Tipo P |
(8) | |
2033 | Caja de acero inoxidable |
2130 | utilizable hasta +130 °C, sin LED indicador del estado |
- Caja metélica
- AC/DC 2-hilos
- Diseño M 18 x 1
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
IFL 5-18-10A |
Número de artículo (Nº artículo) |
101141568 |
EAN (European Article Number) |
4030661122632 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
CCC |
Propiedades Globales
Normas |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Forma de construcción de la caja |
Cilindro, rosca |
Condiciones de instalación (mecánicas) |
a ras |
Material de la caja |
Latón |
Material del revestimiento de la caja |
niquelado |
Área activa |
Plástico |
Material del la tuerca |
Latón |
Peso bruto |
125 g |
Datos generales - Características
Indicador integrado, estado |
Sí |
Cantidad de conductores de cable |
2 |
Datos mecánicos
Par de apriete de las tuercas, máximo |
18 Nm |
Datos mecánicos - Distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Distancia de conmutación |
5 mm |
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable |
2 m |
Conexión conector |
Cable H03VV-F |
Sección |
0,5 mm2 |
Material de la cubierta del cable |
PVC |
Datos mecánicos - Dimensiones
Rosca ISO del sensor |
M18 |
Tamaño de llave |
24 SW (negro) |
Longitud del sensor |
76 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Grado de protección. |
0 |
Datos eléctricos
Type of voltage range |
AC |
No-load supply current I0, typical |
0,5 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 250 VAC |
Corriente nominal operativa |
300 mA |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente abierto (NA) |
Circuito de protección integrado |
Protección contra interferencia inductiva Protección contra polaridad inversa |
Frecuencia de conmutación, aproximadamente |
15 Hz |
Datos eléctricos - Salida digital
Caída de tensión Ud, máxima |
4 V |
Corriente en caso de caída de tensión Ud |
0,3 A |
Versión |
De dos hilos |
Indicación de estado
Nota (Indicador integrado, estado) |
con LED |
Nota
Nota (en general) |
Zamiast nakrętek możliwe jest zastosowanie zacisku montażowego |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones (hoja adjunta/instrucciones breves)
Declaración de conformidad CE
Certificado CCC
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/4/2024 11:31