IFL - M8

IFL - M8

  • Diseño M 8 x 1
Descripción del tipo de producto:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)


(1)
2Distancia de conmutación 2 mm
3Distancia de conmutación 3 mm
BEmpotrable con limitaciones

(2)
8Cilindro, rosca M8

(3)
sinFormato estándar
MFormato miniatura

(4)
01Contacto normalmente cerrado (NC)
10Contacto normalmente abierto (NA)
10/01Contacto normalmente abierto (NA) / contacto normalmente cerrado (NC) con cámara de conexiones
11Contacto normalmente abierto (NA) / Contacto normalmente cerrado (NC) / antivalente

(5)
sinCable
STconector macho

(6)
sinVersión con conector estándar
2Versión con conector alternativo

(7)
NTipo N
PTipo P
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Condiciones de instalación (mecánicas)

Distancia de conmutación

Temperatura ambiente, mínima

IFL 2-8-01STP

Número de artículo 101117680

Inductive proximity switch

IFL 2-8-10STP

Número de artículo 101099669

Inductive proximity switch

IFL 2-8M-01P

Número de artículo 101117673

Inductive proximity switch

IFL 2-8M-10N

Número de artículo 101113527

Inductive proximity switch

IFL 2-8M-10P

Número de artículo 101107846

Inductive proximity switch

IFL 2-8M-10ST2P

Número de artículo 101108025

Inductive proximity switch

IFL 3B-8M-10P

Número de artículo 101110822

Inductive proximity switch