IFOD 10-300-10/01P
IFOD 10-300-10/01P
Descargas
Descripción del tipo de producto: IFOD (1)-(2)-(3)(4) |
(1) | |
8 | Distancia de conmutación 800 mm |
10 | Distancia de conmutación 1000 mm |
(2) | |
30 | Cilindro, rosca M30, metal |
300 | Cilindro, rosca M30, plastico |
(3) | |
01 | Contacto normalmente cerrado (NC) |
10 | Contacto normalmente abierto (NA) |
10/01 | Contacto normalmente abierto (NA) / contacto normalmente cerrado (NC) con cámara de conexiones |
11 | Contacto normalmente abierto (NA) / Contacto normalmente cerrado (NC) / antivalente |
(4) | |
sin | Diseño de la salida de conmutación de dos hilos |
P | Tipo P |
- Caja de termoplástico
- DC 3-hilos
- Compartamiento de bornes puede ser girado 180º
- Diseño M30
- Cámara de conexiones
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
IFOD 10-300-10/01P |
Número de artículo (Nº artículo) |
103038718 |
EAN (European Article Number) |
4030661545981 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-09-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-09-03 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-09-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001821 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001821 |
Propiedades Globales
Normas |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Forma de construcción de la caja |
Cilindro, rosca |
Material de la caja |
Plástico |
Área activa |
Plástico |
Material del la tuerca |
Plástico |
Material de la arandela |
Perbunan® |
Rango de detección, máxima |
1.000 mm |
Peso bruto |
79 g |
Datos generales - Características
Indicador integrado, estado |
Sí |
Cantidad de conductores de cable |
3 |
Datos mecánicos
Par de apriete de las tuercas, máximo |
4 Nm |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Conexión por tornillos |
Sección del cable, máxima |
3 x 1,5 mm² |
Sección |
15 AWG |
Datos mecánicos - Dimensiones
Rosca ISO del sensor |
M30 |
Tamaño de llave |
36 SW (negro) |
Longitud del sensor |
118 mm |
Anchura del sensor |
46 mm |
Altura del sensor |
46 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 |
Ambient temperature |
-5 ... +70 °C |
Grado de protección. |
II |
Datos eléctricos
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
2,4 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 60 VDC |
Corriente nominal operativa |
400 mA |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente abierto (NA) o contacto normalmente cerrado (NC) |
Circuito de protección integrado |
Protección contra interferencia inductiva |
Frecuencia de conmutación, aproximadamente |
100 Hz |
Datos eléctricos - Salida digital
Caída de tensión Ud, máxima |
2 V |
Corriente en caso de caída de tensión Ud |
0,4 A |
Versión |
Tipo p |
Indicación de estado
Nota (Indicador integrado, estado) |
con LED |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Declaración de conformidad CE
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/4/2024 00:52