IFOD - M30

IFOD - M30

  • Diseño M30
  • Cámara de conexiones
Descripción del tipo de producto:
IFOD (1)-(2)-(3)(4)

(1)
8Distancia de conmutación 800 mm
10Distancia de conmutación 1000 mm

(2)
30Cilindro, rosca M30, metal
300Cilindro, rosca M30, plastico

(3)
01Contacto normalmente cerrado (NC)
10Contacto normalmente abierto (NA)
10/01Contacto normalmente abierto (NA) / contacto normalmente cerrado (NC) con cámara de conexiones
11Contacto normalmente abierto (NA) / Contacto normalmente cerrado (NC) / antivalente

(4)
sinDiseño de la salida de conmutación de dos hilos
PTipo P
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Corriente en caso de caída de tensión Ud

Corriente nominal operativa

Versión

Rango de detección, máxima

Sección del cable, máxima

Material de la caja

Material del la tuerca

Cantidad de conductores de cable

Frecuencia de conmutación, aproximadamente

Par de apriete de las tuercas, máximo

Caída de tensión Ud, máxima

Tensión operativa, máxima

Tensión operativa, mínima

IFOD 10-30-10/01P

Número de artículo 103038716

Optical sensor

IFOD 10-300-10/01P

Número de artículo 103038718

Optical sensor

IFOD 8-300-10/01

Número de artículo 103038715

Optical sensor