KA-0975
Número de artículo:
103005659
KA-0975
Número de artículo:
103005659
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
- Para la parametrización de las distintas funciones
- 8-polos
- Cable de salida
- para SLC/SLG
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
KA-0975 |
Número de artículo (Nº artículo) |
103005659 |
EAN (European Article Number) |
4030661440170 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Propiedades Globales
Conexión (eléctrica) |
Conector hembra |
Peso bruto |
500 g |
Datos generales - Características
Sin halógenos |
No |
Apto para cadenas de arrastre |
No |
Cantidad de polos |
5 |
Cantidad de conductores de cable |
3 |
Datos mecánicos
Torque, máxima |
1 Nm |
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable |
1 m |
Sección |
0,34 mm2 |
Color de la cubierta de cable |
Gris |
Material de la cubierta del cable |
PVC |
Datos mecánicos - Conector lado A
Conector |
Female connector, M12 |
Forma de construcción |
recto |
Codificación del conector |
A |
Enclavamiento del conector |
Bloqueo de rosca |
Material del prensaestopa |
Metal, CuZn, niquelado |
Material del cuerpo de la manilla |
Plástico, TPU |
Color del cuerpo de la manilla |
Negro |
Datos mecánicos - Conector lado B
Conector |
Male connector, M12 |
Forma de construcción |
recto |
Enclavamiento del conector |
Bloqueo de rosca |
Material del prensaestopa |
Metal, CuZn, niquelado |
Material del cuerpo de la manilla |
Plástico, TPU |
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro de la rosca ISO |
M12 |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
4 A |
Rated operating voltage |
60 VAC |
Rated operating voltage |
60 VDC |
Corriente nominal operativa |
4.000 mA |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Esquema de contactos
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 29/3/2024 08:58