KG411-C

Número de artículo: 101008567

Downloads

TraceParts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • Caja de montaje de plástico
  • adecuado para el montaje de actuadores
  • gris antracita RAL 7035, gris claro

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

KG411-C

Número de artículo (Nº artículo)

101008567

EAN (European Article Number)

4030661471037

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-05

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-05

Número eCl@ss, versión 9.0

27-37-12-05

ETIM number, version 7.0

EC000200

ETIM number, version 6.0

EC000200

Información adicional, (código en pedidos)

Nota: Prensa estopas no incluidos en la entrega de cajas

Propiedades Globales

Material de la caja

ABS

Color de la parte superior de la caja

Gris

Color de la parte inferior de la caja

Gris

Peso bruto

140 g

Datos generales - Características

Cantidad de posiciones de mando

1

Datos mecánicos

Posición de las prensa-estopas

inferior

Datos mecánicos - Conexionado

Entrada de cables

1x M20

Datos mecánicos - Dimensiones

Anchura

82 mm

Altura

85 mm

Profundidad

80 mm

Longitud x Anchura x Altura

Diámetro de las entradas para prensa-estopas: 22.3 cm + 0.4 cm

Distancia de centros de los taladros

40 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 27/5/2023 23:35