LE24/9WS
Número de artículo:
101030894
LE24/9WS
Número de artículo:
101030894
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
LE24/9WS |
Número de artículo (Nº artículo) |
101030894 |
EAN (European Article Number) |
4030661484471 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-92 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-37-92-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002024 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002024 |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versión |
Iluminante |
Forma de construcción |
LED with Ba9S connector |
Condiciones de instalación (mecánicas) |
arbitrariamente |
Material de la caja |
Latón, niquelado |
Peso bruto |
1 g |
Datos mecánicos
Instrucciones para el montaje |
bayonet |
Posición de brida de montaje |
3 |
Datos mecánicos - Conexionado
Termination |
Bayonet connection |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud |
24 mm |
Anchura |
10 mm |
Condiciones ambientales
Grado de protección de los terminales y/o conexiones |
IP20 |
Ambient temperature |
-10 ... +55 °C |
Datos eléctricos
Rated operating voltage |
24 VDC |
Indicación de estado
color del LED |
blanco |
Nota (Indicador de estado por LED) |
BA9s - Base |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Certificado CCC
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 28/3/2024 12:24