LF 50-11 P
Número de artículo:
101151758
LF 50-11 P
Número de artículo:
101151758
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
LF 50-11 P |
Número de artículo (Nº artículo) |
101151758 |
EAN (European Article Number) |
4030661163574 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-90 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-27-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Propiedades Globales
Material de la caja |
ABS a prueba de impactos |
Peso bruto |
32 g |
Datos mecánicos
Alcance, máxima |
5.500 mm |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Conector empotrado M12, 4-polos |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
17 mm |
Anchura del sensor |
50 mm |
Altura del sensor |
63,5 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +45 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +80 °C |
Datos eléctricos
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
30 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Longitud del cable, máxima |
100 m |
Frecuencia de conmutación, aproximadamente |
2.500 Hz |
Datos eléctricos - Salida digital
Corriente de salida, máxima |
200 mA |
Versión |
Tipo p |
Indicación de estado
Estados de función mostrados |
suciedad estado de conmutación Tensión operativa |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
1x Barrera de luz de reflexión |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Instrucciones de montaje e instalación
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/4/2024 02:02