M 689-11-1-P4
Número de artículo:
101144980
M 689-11-1-P4
Número de artículo:
101144980
Downloads
TraceParts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
- Racor roscado
- Caja de termoplástico
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
M 689-11-1-P4 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101144980 |
EAN (European Article Number) |
4030661135076 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
CCC |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-1 |
Conector (mecánico) |
Conexión por tornillos |
Material de la actuador |
Termoplástico |
Peso bruto |
20 g |
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC |
1 |
Cantidad de contactos NA |
1 |
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima |
10.000.000 Maniobras |
Fuerza de accionamiento |
4 N |
Apertura de contactos |
2 x 0,5 mm |
Fuerza de retorno, mínima |
0,8 N |
Velocidad de accionamiento, mínima |
1 mm/min |
Precisión del punto de conmutación a la repetición |
0,02 mm |
Datos mecánicos - Conexionado
Sección |
2,5 mm2 |
Condiciones ambientales
Protección |
IP40 |
Grado de protección de los terminales y/o conexiones |
IP00 (sin conector) |
Ambient temperature |
-30 ... +120 °C |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
250 VAC |
Resistencia al impulso de sobretensión |
4 kV |
Grado de polución según VDE 0100 |
2 |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
6 A |
Categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
2,5 A |
Principio de conmutación |
Contacto de acción brusca con contactos auto-limpiantes |
Duración de rebotes, máxima |
1,5 ms |
Cadencia |
10.000 /h |
Tiempo de conmutación, máximo |
10 ms |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Declaración de conformidad CE
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 7/6/2023 16:21