GRUPO DE MONTAJE AZ 17 P
GRUPO DE MONTAJE AZ 17 P
Descargas
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
GRUPO DE MONTAJE AZ 17 P |
Número de artículo (Nº artículo) |
101150363 |
EAN (European Article Number) |
4030661287744 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Propiedades Globales
Peso bruto |
115 g |
Datos mecánicos
Instrucciones para el montaje |
Montaje en paralelo al resguardo (puerta) de seguridad |
Incluido en el suministro
Material de montaje incluido en el suministro |
Tornillo de cabeza redonda M4 x 30 según ISO 7380 Tornillo de cabeza redonda M4 x 10 según ISO 7380 Arandela DIN 433-4,3 Perfil en U AZ 17 Escuadra de montaje AZ 17 Pletina de fijación AZ 17/AZM 170 |
Nota
Nota (en general) |
Zestawy montażowe można zastosować tylko w połączeniu z aktywatorem AZM 17-B6. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones (hoja adjunta/instrucciones breves)
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Ejemplo de montaje
Gráfico del producto (vista desarrollada)
ID: 1az17m04
Gráfico del producto (vista desarrollada)
ID: 5az17m06
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/4/2024 03:43