MP-AZ/AZM300-1
Número de artículo:
103003172
MP-AZ/AZM300-1
Número de artículo:
103003172
- Placa adaptadora de plástico para el uso en puertas a ras de superficie
- Contorno exterior optimizado para el AZM300
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
MP-AZ/AZM300-1 |
Número de artículo (Nº artículo) |
103003172 |
EAN (European Article Number) |
4030661427522 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Propiedades Globales
Material |
Plástico |
Color del producto |
Negro |
Peso bruto |
86 g |
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura |
40 mm |
Altura |
101 mm |
Profundidad |
18,5 mm |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Otros
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/4/2024 00:19