MS-1035

Número de artículo: 101217102

Downloads

TraceParts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

MS-1035

Número de artículo (Nº artículo)

101217102

EAN (European Article Number)

4030661410692

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-92

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-27-92

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Propiedades Globales

Material

Acero inoxidable

Peso bruto

2.000 g

Datos mecánicos - Dimensiones

Anchura

40 mm

Altura

52 mm

Profundidad

42 mm

Incluido en el suministro

Material de montaje incluido en el suministro

4x escuadras de montaje

16x tornillos

Accesorios

Recomendación (combinación de productos)

SLC 220 IP 69K

SLG 220 IP 69K


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 6/6/2023 03:18