MZM 100 AS

MZM 100 AS

  • Dispositivo de bloqueo por solenoide
  • Caja de termoplástico
  • Con punto de corte incorporado AS-Interface
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Un principio de funcionamiento nuevo, único e innovador para cierres de seguridad con bloqueo
  • Sistema electrónico codificado, accionado por proximidad
  • 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
  • Bloqueo automático
  • La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 3 mm horizontalmente.
  • Diagnosis inteligente
Descripción del tipo de producto:

MZM 100 (1) ST-AS (2)(3)AP


(1)
sinMonitorización del bloqueo >
BMonitorización del actuador

(2)
sinsin enclavamiento (sólo para monitorización del bloqueo)
REFuerza de en retensión ajustable simétricamente 30 N … 100 N

(3)
sinsin imán permanente
MImán permanente 30 N
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Fuerza de retención, máxima

Fuerza de retención, mínima

mMnitorización del actuador

Retención

MZM 100 B ST-AS REAP

Número de artículo 101198705

Solenoid interlock

MZM 100 B ST-AS REMAP

Número de artículo 101209551

Solenoid interlock

MZM 100 ST-AS AP

Número de artículo 101209550

Solenoid interlock

MZM 100 ST-AS MAP

Número de artículo 101209554

Solenoid interlock

MZM 100 ST-AS REAP

Número de artículo 101198704

Solenoid interlock

MZM 100 ST-AS REMAP

Número de artículo 101209553

Solenoid interlock