MZM 100-B1.1
Número de artículo:
101204290
MZM 100-B1.1
Número de artículo:
101204290
- actuado libre de movimiento
- por ejemplo neutralización de ruidos electrónicos no deseados
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
MZM 100-B1.1 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101204290 |
EAN (European Article Number) |
4030661367880 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propiedades Globales
Peso bruto |
366 g |
Datos mecánicos
Actuador |
recto |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador |
24 mm |
Anchura del actuador |
40 mm |
Alta del actuador |
160 mm |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno: Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado TÜV
Certificado UKCA
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/4/2024 07:19