MZM 100 OBJETIVO

Número de artículo: 101210642

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • para el ajuste variable de la fuerza de retención
  • gradualmente ajustable en pasos de aprox. 10N dentro del rango de aprox. 30N hasta 100N

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

MZM 100 OBJETIVO

Número de artículo (Nº artículo)

101210642

EAN (European Article Number)

4030661392387

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Información adicional, (código en pedidos)

El objetivo de ajuste debe ser pedido por separado

Propiedades Globales

Peso bruto

15 g

Datos mecánicos - Dimensiones

Anchura

26 mm

Altura

38 mm

Profundidad

11,5 mm


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 29/3/2024 08:46