NDAN6WS
NDAN6WS
Descargas
Descripción del tipo de producto: NDA6N(1)(2) |
(1) |
(2) |
- Para potenciómetros estándar
- diseño higiénico
- Protección IP69K
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
NDAN6WS |
Número de artículo (Nº artículo) |
101169824 |
EAN (European Article Number) |
4250116200412 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-13 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-37-12-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000222 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000222 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
BG cULus |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versión |
Motor rotativo para potenciómetro |
Forma de construcción |
Without limit stop |
Condiciones de instalación (mecánicas) |
arbitrariamente |
tipo de junta |
Membrada Juntas labiales |
Material del anillo frontal |
ABS, cromado |
Material de la base para potenciómetros |
Latón, niquelado / Aaero inoxidable |
Material del pomo rotativo |
ABS |
Color del elemento de mando |
Blanco |
Color del anillo frontal |
Plata |
Color del pulsador rotativo |
Gris |
Peso bruto |
50 g |
Datos generales - Características
Orejas de fijación |
Sí |
Aislamiento completo |
Sí |
Datos mecánicos
Montaje |
brida de montaje |
Par de apriete del tornillo |
0,6 Nm |
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura |
26 mm |
Profundidad de montaje |
50 mm |
Diámetro del pomo rotativo |
26 mm |
Diámetro del anillo frontal |
44,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Longitud del eje |
30 … 40 mm |
Diámetro del eje, máximo |
6 mm |
Espesor de la placa fronal, mínimo |
1,5 mm |
Espesor de la placa frontal, máximo |
6 mm |
Dimensión de montaje |
50 x 60 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6 |
10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g) |
Resistencia al impacto |
50 g |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Potencjometry nie znajdują się w zestawie i należy je zamawiać od odpowiednich dostawców. |
Nota
Nota (en general) |
Potencjometr mocuje się za pomocą otworu środkowego oraz dwóch zestawów otworów bocznych. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado UL
Certificado del protocolo de pruebas
Folleto
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Declaración de conformidad CE |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemania Internet: www.schmersal.com |
Declaración: | Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación. |
Denominación del producto: | Serie-E, -N, -R |
Modelo: | ver código de pedidos |
Descripción de la pieza: | Dispositivos de mando y señalización opcionalmente como indicadores luminosos, pulsadores o interruptores de impacto, luminosos o de golpe, interruptores o pulsadores selectores, interruptores o pulsadores selectores con llave en combinación con elementos de contacto EF o resp. RF o elementos luminosos y transmisores de tensión EL* o resp. RL* |
Directivas aplicables: | Directiva de Bajo Voltaje | 2014/35/CE |
Directiva sobre compatibilidad electromagnética CEM * | 2014/30/CE | |
Directiva RoHS | 2011/65/CE |
Normas aplicadas: | EN 60947-5-1:2017 |
Lugar y fecha de emisión: | Wuppertal, 7 de abril de 2020 |
Firma legal Philip Schmersal Director General |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 28/3/2024 15:47