NDRZ50GR/RT
NDRZ50GR/RT
Descripción del tipo de producto: NDR(1)50(2)(3)(4)(5) |
(1) | |
R | Enclavamiento (sólo en combinación con EFR); rearme girando y tirando |
Z | Enclavamiento (integrado en el cabezal del dispositivo); desenclavamiento tirando de él |
(2) | |
Junta de estanqueidad blanco | |
GR/ | Junta de estanqueidad negro |
BL/ | Junta de estanqueidad azul |
(3) | |
RT | Cabezal del dispositivo rojo |
(4) | |
/xxx | Cifra para los símbolos |
(5) | |
Anillo frontal plata (cromado) | |
-2905-1 | Anillo frontal amarillo plástico |
- Pulsador de paro de emergencia con enclavamiento
- Dispositivos de parada de emergencia e interruptores de impacto con enclavamiento
- diseño higiénico
- Protección IP69K
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
NDRZ50GR/RT |
Número de artículo (Nº artículo) |
101177170 |
EAN (European Article Number) |
4030661466538 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
BG cULus |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versión |
Pulsador de Paro de Emergencia con enclavamiento |
Forma de construcción |
Integrated jump mechanism |
Condiciones de instalación (mecánicas) |
arbitrariamente |
tipo de junta |
Membrada Juntas labiales |
Material del mando |
ABS |
Material del anillo frontal |
ABS, cromado |
Material de los fuelles |
Silicona |
Color del elemento de mando |
Rojo |
Color del anillo frontal |
Plata |
Color de los fuelles |
Negro |
Peso bruto |
50 g |
Datos generales - Características
Pulsador de Paro de Emergencia |
Sí |
|
Orejas de fijación |
Sí |
|
Funciones de seguridad |
Sí |
|
Acción brusca integrada |
Sí |
|
Enclavamiento disponible |
Sí |
|
Aislamiento completo |
Sí |
|
|
2 |
Datos mecánicos
Desbloqueo |
Desenclavamiento de tracción |
Vida mecánica, mínima |
100.000 Maniobras |
Fuerza de accionamiento, aproximadamente |
2 N |
Montaje |
Brida de montaje EFM |
Par de apriete del tornillo |
0,6 Nm |
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura |
45 mm |
diámetro de cabezales de actuación |
50 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Espesor de la placa fronal, mínimo |
1,5 mm |
Espesor de la placa frontal, máximo |
6 mm |
Dimensión de montaje |
50 x 50 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6 |
10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g) |
Resistencia al impacto |
50 g |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado UL
Certificado del protocolo de pruebas
Folleto
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 23/4/2024 23:47