NK-T-21-1ST8-2
NK-T-21-1ST8-2
- Interruptor Joy-Stick con retorno por muelle
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
- Montaje Tuerca moleteada
- hasta 6 mm Grosor de la placa frontal
- Adecuado para la industria alimentaria
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
NK-T-21-1ST8-2 |
Número de artículo (Nº artículo) |
103012433 |
EAN (European Article Number) |
4030661490274 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-04 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-37-14-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000632 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000632 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
BG cULus |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Condiciones de instalación (mecánicas) |
arbitrariamente |
Material del mando |
Plástico |
Material del anillo frontal |
Plástico |
Material de los fuelles |
Silicona |
Grosor de material del fuelle |
1,5 mm |
Color del anillo frontal |
Negro |
Color de los fuelles |
Azul |
Peso bruto |
160 g |
Datos generales - Características
Retroceso en posición cero |
Sí |
Elemento estanco, adicional |
Sí |
Aplicaciones al intemperie |
Sí |
Posibilidad de pulsador |
Sí |
Cantidad de direcciones |
2 |
Cantidad de posiciones de toques |
2 |
Nota (posiciones de toques) |
Posición A, B |
Cantidad de conexiones mecánicas |
1 |
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima |
1.000.000 Maniobras |
Vida mecánica, posicion de pulsador (posición del jeep) |
500.000 Maniobras |
Ángulo de conmutación |
20 ° |
Fuerza de accionamiento, aproximadamente |
11 N |
Montaje |
Tuerca central SW41 |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Conector M12, 8-polos |
Datos mecánicos - Dimensiones
Profundidad de montaje |
30 mm |
Nota (profundidad de montaje) |
Conector adicional |
Longitud del actuador |
85 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Espesor de la placa fronal, mínimo |
1,5 mm |
Espesor de la placa frontal, máximo |
6 mm |
Diámetro para el montaje según IEC/EN 60947-1 |
22.3 + 0.4 mm |
Dimensión de montaje |
90 x 90 mm |
Condiciones ambientales
Grado de protección del elemento de contacto |
IP67 |
Grado de protección de la placa frontal |
IP67 IP69 |
Ambient temperature |
-40 ... +80 °C |
Resistencia al impacto |
30 g / 11 ms |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
30 V |
Resistencia al impulso de sobretensión |
0,5 kV |
Grado de polución según VDE 0100 |
2 |
Datos eléctricos
Corriente nominal operativa |
300 mA |
Categoría de utilización DC-12 |
30 VDC |
Categoría de utilización DC-12 |
0,3 A |
Potencia de conmutación, máxima |
7,2 W |
Principio de conmutación |
Contactos reed, principio sin contacto |
Cadencia |
1.200 /h |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado DGUV
Certificado UL
Artículo
Folleto
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | RK / NK |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Kreuzschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 9. November 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/4/2024 12:24