Imagen del artículo

BNS250-11Z

  • Larga vida
  • Pequeñas dimensiones
  • 33 mm x 25 mm x 13 mm
  • Caja de termoplástico
  • Montaje oculto posible
  • sin desgaste mecánico
  • Insensible a la suciedad
  • Insensible a desalineaciones transversales
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto
BNS 250-11Z
Número de artículo (Nº artículo)
101120670
EAN (European Article Number)
4030661049175
Número eCl@ss, versión 9.0
27-27-24-02
Aprobaciones - Normas
Certificados
TÜV
cULus
EAC
Propiedades Globales
Descripción del producto
BNS 250
Normas
IEC 60947-5-3
BG-GS-ET-14
Condiciones de instalación (mecánicas)
no enrasado
Material de la caja
Plástico reforzado con fibra de vidrio
Peso bruto
60,2 g
Datos generales - Características
Codificación
Condición previa de unidad de evaluación
Cantidad de contactos NC
1
Cantidad de contactos NA
1
Certificación de seguridad
Normas, normas
ISO 13849-1
Vida útil
20 Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
Valor B10d, contacto (NC/NA)
25.000.000 Maniobras
Datos mecánicos
Área activa
desde el lado frontal
Actuador
Imán
Distancia de conmutación asegurada "ON" Sao
4 mm
Distancia de conmutación asegurada "OFF" Sar
14 mm
Dirección de movimiento
Frontal hacia la cara activa
Mechanical data - Connection technique
Conexión conector
Cable
Longitud del cable
1 m
Sección
0,3 mm2
Sección
23 AWG
Material de la cubierta del cable
PVC
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura del sensor
25 mm
Longitud del sensor
13 mm
Anchura del sensor
33 mm
Condiciones ambientales
Protección
IP67
Temperatura ambiente, mínima
-25 °C
Temperatura ambiente, máxima
+70 °C
Temperatura de almacén y de transporte, mínima
-25 °C
Temperatura de almacén y de transporte, máxima
+70 °C
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6
10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm
Resistencia al impacto
30 g / 11 ms
Datos eléctricos
Tipo de tensión
DC (tensión continua)
Tensión de conmutación, máxima
24 VDC
Corriente de conmutación, máxima
0,1 A
Potencia de conmutación, máxima
1 W
Frecuencia de conmutación, máxima
5 Hz
Datos eléctricos - Salida digital
Versión
Miscelánea, contacto Reed
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro
Aktywatory należy zamawiać oddzielnie.
Accesorios
Recomendación (actuador)
BPS 250
Recomendación interruptor de seguridad
SRB-E-301ST
SRB-E-201LC
Notes
Nota (en general)
Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa.
Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identyczna
SRB-E-201LC
103009970 SRB-E-201LC

  • STOP 0 Función
  • 1 oder 2·-canal de control
  • Pulsador de arranque / Auto-arranque
  • 2 Salidas de seguridad 2 A
  • 1 Señalización de salida


SRB-E-204ST
103009973 SRB-E-204ST

  • STOP 0 Función
  • Monitorización de 4 sensores
  • Pulsador de arranque / Auto-arranque
  • 2 Salidas de seguridad
  • 4 Salida de aviso


SRB-E-301ST
103007672 SRB-E-301ST

  • STOP 0 Función
  • 1 oder 2·-canal de control
  • Pulsador de arranque / Auto-arranque
  • 3 contactos de seguridad
  • 1 Contacto auxiliar

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 05.03.2021 07:51:58